Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H-Shield NB -- Roof Composite Panel

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Google-Übersetzung,
Hunter H-Shield NB ist eine starre Dachverbundplatte. Sie besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online mit einer faserverstärkten Deckschicht auf der einen und einer 7/16″ OSB-Platte auf der anderen Seite verklebt wird. Alternativ kann das Produkt auch offline mit 5/8″ OSB, 5/8″ Sperrholz oder ¾″ Sperrholz verklebt werden. Es eignet sich für Neubau und Dachsanierung von Steildächern im Gewerbe- und Wohnungsbau. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummerh-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika