Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Xci CG Klasse A ist eine wärmegedämmte, starre Dämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online auf hochwertige, beschichtete Glasfaserdeckschichten aufgebracht wird. Die Plattenseite ist hell, die andere dunkel. Normen und Konformitäten: ASTM C 1289, IBC Kapitel 26 und IRC Abschnitt R316, zahlreiche NFPA 285-konforme Baugruppen, DRJ Technischer Bewertungsbericht 1402-01, California Code of Regulations, Titel 24, Standard für Dämmstoffqualität, Lizenznummer TI-1420, California Bureau of Household Goods and Services, CCMC 13460-L Typ 3, Klasse 2, UL-Klassifizierung für die Verwendung in Kanada – weitere Informationen erhalten Sie beim UL Director of Certified for Canada, CAN/ULC S-704 Typ 2, Klasse 2
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 2
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL Director of Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Technische Spezifikation
  • Referenznummerxci-cg-class-a-rigid-insulation-panel
  • ProduktfamilieXci Wall Products
  • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 42 00
  • Format2014TitelWall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit