Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation  Panel

Xci Ply Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Xci Ply Class A ist eine energieeffiziente, starre Dämmplatte. Sie besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern der Klasse A, der einseitig mit einer hochwertigen, beschichteten Glasfaser und auf der anderen Seite mit 5/8" oder 3/4" starkem, feuerfest behandeltem Sperrholz verklebt ist. Dieses Produkt kann direkt an den Ständerwänden montiert werden und macht die Dämmung des Ständerzwischenraums überflüssig, da es die Mindestanforderungen an die durchgehende Dämmung erfüllt. Befestigungselemente dürfen nicht versenkt werden. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt (siehe unten). Normen und Konformitäten: ASTM C 1289, IBC Kapitel 26 und IRC Abschnitt R316, zahlreiche NFPA 285-konforme Konstruktionen, zahlreiche UL 263-Stundenbemessung, DRJ Technischer Bewertungsbericht 1402-01, California Code of Regulations, Titel 24, Dämmqualitätsstandard, Lizenznummer TI-1420, California Bureau of Household Goods and Services
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
Technische Spezifikation
  • Referenznummerxci-ply-class-a-rigid-insulation-wall-panel
  • ProduktfamilieXci Wall Products
  • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 42 00
  • Format2014TitelWall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika