Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci Foil Wall Insulation
Xci Foil Wall Insulation

    Xci Foil Wall Insulation

    Google-Übersetzung,
    Xci Foil ist eine energieeffiziente, starre Dämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online mit einer wasserundurchlässigen Folienkaschierung versehen ist. Die Platte ist in den Maßen 4′ x 8′ (ca. 122 x 244 cm) und Dicken von 1″ bis 4″ (ca. 2,5 bis 10 cm) erhältlich. Im Vergleich zu Mineralwolle „ci“ bietet diese Platte einen höheren Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Wert) pro Zoll (ca. 2,5 cm) und eine höhere Wasseraufnahme. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt unten. Normen und Konformitäten: ASTM C 1289, IBC Kapitel 26 und IRC Abschnitt R316, zahlreiche NFPA 285-konforme Konstruktionen, zahlreiche UL 263-Stundenberechnungen, DRJ Technischer Bewertungsbericht 1402-02, Produktzulassung des Miami-Dade County, California Code of Regulations, Titel 24, Lizenz für Dämmqualitätsstandard Nr. TI-1420, California Bureau of Household Goods and Services, CCMC 13460-L. Typ 2, Klasse 1, UL-klassifiziert für die Verwendung in Kanada (CAN/ULC S-704 Typ 1, Klasse 1)
    Spezifikation
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L; Type 2, Class 1
      • UL Classified for use in Canada
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxci-foil-wall-insulation
    • ProduktfamilieXci Wall Products
    • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020500
    • ETIM-NameBuilding - insulation material
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit