Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci Foil Class A Wall Insulation
Xci Foil Class A Wall Insulation

    Xci Foil Class A Wall Insulation

    Google-Übersetzung,
    Xci Foil Class A ist eine energieeffiziente, starre Dämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern der Klasse A, der online auf 15 mil starke, verstärkte Folienkaschierung auf beiden Seiten aufgebracht ist. Die Platte ist in den Maßen 4′ x 8′ (ca. 122 x 244 cm) und in Dicken von 1″ bis 4″ (ca. 2,5 bis 102 mm) erhältlich. Sie erfüllt die Anforderungen an Luft- und Wasserdichtigkeit und bietet somit eine umfassende Funktionalität, sofern Nähte und Durchdringungen mit zugelassenen Materialien abgedichtet werden. Polyiso Eco Ready (optional) mit 5 % Bioanteil ist für Dicken zwischen 1,0″ und 3,0″ (ca. 2,5 bis 7,6 cm) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt (siehe unten).
    Spezifikation
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
      • ASTM E 2178 – less than 0.001 L (s.m2 ) at 75 Pa
      • ASTM E 2357 – no leakage
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxci-foil-class-a-wall-insulation
    • ProduktfamilieXci Wall Products
    • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020500
    • ETIM-NameBuilding - insulation material
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika