Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Xci Ply ist eine energieeffiziente, starre Dämmplatte. Sie besteht aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der einseitig mit einer hochwertigen, beschichteten Glasfaser und auf der anderen Seite mit 16 mm oder 19 mm starkem, feuerfest behandeltem Sperrholz verklebt ist. Die Platten sind in den Maßen 122 x 244 cm (4′ x 8′) und in Stärken von 41 mm bis 119 mm erhältlich. Sie bieten eine hervorragende Kombination aus hohen Dämmeigenschaften, einer mechanisch montierbaren Oberfläche sowie verbesserter Dimensionsstabilität und Brandschutz. Befestigungselemente dürfen nicht versenkt werden. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt (siehe unten).
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 & IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Technische Spezifikation
  • Referenznummerxci-ply-rigid-insulation-panel
  • ProduktfamilieXci Wall Products
  • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 42 00
  • Format2014TitelWall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit