Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodwright Ceilings - Curved Torsion Spring
Archiviert

Woodwright Ceilings - Curved Torsion Spring

Ideal for casino ceilings, airport ceilings, and arena ceilings, Hunter Douglas' Woodwright™ torsion spring carrier/grid system allows both flat and curved ceiling panels to swing down from the plenum. Our Torsion Spring systems ensure safe, easy downward access, making them a superb choice when panel removal is a concern.

Key Features
  • Panel configurations up to 48" wide x 120" long
  • Curved panel system supports a variety of arch-lengths and radii
  • Swing-down feature allows random access/point accessibility to plenum. No special tools required
  • Trim systems available with both roll-form and extruded options
  • Contains from 70% to 95% recycled content
  • Compatible with industry-standard fixtures and air diffusers
  • Colors, metallic finishes, wood finishes, and perforations available
  • GREENGUARD Children and SchoolsSM Certified for Indoor Air Quality (IAQ)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhunterd-wood-curved-torsion-spring
  • ProduktfamilieSpecialty Ceilings
  • ProduktgruppeWoodwright Ceilings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit