Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
    HySecurity

    M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier

    Google-Übersetzung,

    M-Stange / L-Stange | Verkehrsleitbarriere

    Fortschrittliche Verkehrssteuerungslösung. Schlanke, energiesparende, modulare Verkehrsschranke mit integrierten Steuereinheiten. Die digitale Bewegungssteuerungstechnologie sorgt für eine gleichmäßige, reibungslose Bewegung über den gesamten Zyklus.

    Merkmale:

    Batterie: 24 VDC-Bediener.

    Ausführung: Armlängen von 2,4 bis 8,8 m.

    Zuverlässig: Die verfügbare Batterie-Notstromversorgung hält den Betrieb bei einem Stromausfall aufrecht.

    Effizient: Schaltet im Leerlauf automatisch in den Standby-Modus, um den Verbrauch zu senken und Energie zu sparen.

    Schnell: Sanfte, elegante Bewegung durch den gesamten Zyklus mithilfe der Motion-Control-Technologie für eine lange Lebensdauer.

    Sichtbar: Optional integriertes Blink- oder Ampellicht.

    Intelligent: Hinderniserkennung kehrt den Arm bei Kontakt um.

    Gate-Typen: Dual-Gate-Paarung durch primäre/sekundäre Kommunikation.

    Anwendungen: Solaroption verfügbar.

    Erweiterte Verkehrssteuerung

    Spezifikation
    • Features:

      Battery: 24VDC operator. 

      Design: Arm lengths from 8 to 29 ft. 

      Reliable: Available battery backup maintains operations in case of power outage. 

      Efficient: Automatically switches to standby mode when idle to reduce consumption and save energy. 

      Swift: Smooth, graceful movement through full cycle using motion control technology for long service life. 

      Visible: Optional integrated flashing or traffic light. 

      Intelligent: Obstacle detection reverses arm on contact. 

      Gate types: Dual gate pairing through primary/ secondary communication. 

      Applications: Solar option available.

    • Traffic control
    • Barrier gates
    • Parking lot management
    • Traffic arms
    • Gate operators
    • Security systems
    • Access control
    • Vehicle control
    • Perimeter security
    • Industrial facilities

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerm-bar-l-bar
      • ProduktfamilieCommercial Security Gates Operator
      • ProduktgruppeSecurity Traffic Control
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Zäune & Verkehrssicherheit
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding gate systems
      • Klassifizierung01 55 00
      • Format2014TitelVehicular Access and Parking
      • OmniClassNummer23-29 13 00
      • OmniClassTitelSecurity Access Controls

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA