StrongArm® M30/M50 | Fallarmbarriere | Crash-geschützte Barriere | HVM
Maximale Sicherheit und Bremskraft mit unseren Crash-zertifizierten
Crash-geprüfte Fahrzeugbarriere mit patentiertem Doppelarmdesign stoppt einen 15.000 Pfund schweren LKW auf der Stelle.
Merkmale:
Bewertung: Die Kraft, einen LKW mit einer Eindringtiefe von etwa 1 Meter auf der Stelle zum Stehen zu bringen*.
Kein Strom: Die Modelle StrongArm M30 NP/M50 NP (ohne Strom) schützen Standorte mit hoher Sicherheit und geringem Verkehrsaufkommen, die nicht über Strom verfügen.
Modelle: Modelle mit internationaler Zertifizierung (CE) verfügbar.
Geschwindigkeit: Öffnen Sie Zugangspunkte in nur sechs Sekunden und reduzieren Sie Verkehrsstaus durch Minimierung der Toröffnungszeiten.
Design: Das patentierte Doppelarmdesign verhindert, dass Fahrzeuge aller Größen den Sicherheitsbereich durchbrechen.
Sicherheit: Die um 90° überwachte Fotozelle stoppt den Arm bei einer Blockierung und sorgt so für mehr Sicherheit.
Berührung: Hydraulik und Stahlkomponenten in Flugzeugqualität sorgen für höchste Haltbarkeit.
Arm: Die vollständige Öffnung um 90° verhindert, dass hohe Fahrzeuge den Arm berühren.
Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |