Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain
    Hydromax

    HydroMax 125mm dia Secondary Overflow Drain

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarke HydroMax®-Siphon-Dachabläufe mit Sekundär-/Notüberlauf werden aus einer Reihe hochwertiger Materialien hergestellt und sind mit allen Dachaufbauarten und Dachrinnenmaterialien kompatibel. Unsere 125-mm-Abläufe eignen sich aufgrund ihrer hohen Kapazität (bis zu 100 l/s) perfekt für Bereiche mit hohen Niederschlagsmengen und größere Dächer, wobei die Rinnenablaufversion kompakt bleibt und für den Einbau in Dachrinnen geeignet ist.
    Getestet nach ANSI/ASME A112.6.9-Standard für Siphon-Dachabläufe; Britischer Standard BS 8490; EN 12056.
    Entspricht ANSI/ASPE 45, BS 8490 und International Plumbing Code.

    Spezifikation
    • HydroMax® Siphonic Secondary/Emergency Overflow Roof Drains DN125 : 125mm spigot connection.

      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard, British Standard BS 8490, EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydromax-125mm-dia-secondary-overflow-drain
    • ProduktfamilieHydroMax® Siphonic Drains
    • ProduktgruppeSecondary Roof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39 19
    • OmniClassTitelSiphonic Roof Drains