Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
HydroMax 75mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Primary Drain

    Google-Übersetzung,

    Die leistungsstarken HydroMax®-Siphon-Dacharten werden aus einer Reihe hochwertiger Materialien hergestellt und sind daher mit allen Dachaufbauarten und Dachrinnenmaterialien kompatibel. Unsere 75-mm-Dachabläufe sind aufgrund ihrer hohen Kapazität (bis zu 25 l/s) unser Verkaufsschlager, sind aber dennoch kompakt genug für den Einbau in schmale Dachrinnen.
    Getestet nach ANSI/ASME A112.6.9-Standard für Siphon-Dachabläufe; Britischer Standard BS 8490; EN 12056.
    Entspricht ANSI/ASPE 45, BS 8490 und International Plumbing Code.

    Spezifikation
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydromax-75mm-dia-primary-drain
    • ProduktfamilieHydroMax® Siphonic Drains
    • ProduktgruppePrimary Roof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)154
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39 19
    • OmniClassTitelSiphonic Roof Drains