Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFIRE Commercial Volume Water Heater
IBC Boiler

IFIRE Commercial Volume Water Heater

Google-Übersetzung,

Gewerblicher Warmwasserbereiter

Mit der Einführung des IFIRE™ ist IBC® in der einzigartigen Position, dem gewerblichen Neubau- und Nachrüstmarkt einen beispiellosen Mehrwert zu bieten, indem es eine Edelstahl-Wasserrohroption für Wärme- und Warmwasserbereitungsanwendungen anbietet. Beide Hydronic IFIRE™-Optionen umfassen sechs Modelle von 300.000 bis 1.000.000 Btu/h und erreichen einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 %.

Geeignet für folgende Projekte:

  • Schulen
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Restaurants
  • Hotels
  • Freizeiteinrichtungen
  • Bürogebäude
  • Fabriken / Lagerhallen / Bauernhöfe
  • Große Wohnhäuser / Mehrfamilienhäuser
  • Mehrfamilienhäuser
  • Gewerbliche Garagen
Spezifikation
  • Intelligent controls
    • VERSA IC® touchscreen enables modulating temperature control, safety limits and ignition programming into one user-friendly integrated control platform.
    • Fault history with full diagnostics
    • Three pump control (DHW, system and boiler)
    • Modbus RTU BMS port 

    Instant visibility
    • Built-in service light. Aids in quick visual status of the boiler and acts as a service light for boiler maintenance of the heater

    Maximum performance
    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate
    • Cascade up to 8 heaters
    • 7:1 turndown
    • No external controls required.
    • SQAQMD certified ultra-low NOx, <20PPM

    Easy to install and service
    • Safety certified for indoor/outdoor installation
    • More venting options. Every IFIRE is direct vent capable and comes standard with an outdoor air intake air cover
    • CAT IV or direct vent
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless-steel compatible up to 100ft
    • Zero side clearances to combustibles for easy installation
    • Drain valve allows for easier servicing and reduced time on the job
    • Forklift and pallet-jack accessible base
    • Easy access to all components in the boiler

    Durability
    • Stainless steel construction
    • 100% factory tested, ASME Certified
    • Galvanized steel jacket with UV-resistant powder coat
    • All IFIRE models are designed, engineered and assembled in America

Technische Spezifikation
  • Referenznummerifire-commercial-volume-water-heater
  • ProduktfamilieWater Heater
  • ProduktgruppeIFIRE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36.23
  • Format2014TitelCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA