Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater
IBC Boiler

SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Wenn Sie mit unterbrechungsfreier Warmwasserversorgung duschen oder gleichzeitig Warmwasser aus mehreren Wasserhähnen laufen lassen möchten, ist der SFT SUPERFLOWTM die perfekte Lösung. Der SFT ist die neueste Innovation im Bereich hocheffizienter Durchlauferhitzer. Kontinuierliche Warmwasserversorgung durch Kupferrohre bei konstanter Temperatur. Und kein Tank in Sicht.

Spezifikation
  • SIMPLE

    • A total of 4 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • New illuminated touchscreen control display panel
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations
    • Superior performance in hard water areas
    • Contractor friendly: 2” venting up to 65 ft. with 2” vent adapter
    • Extended pipe connections
    • Universal internal parts
    • Sleek wall mounted space-saving design

    RELIABLE

    • Proven patented single pass Labyrinth heat exchanger with fully integrated copper waterways
    • No flow reduction in hard water conditions
    • Innovative state of the art electronic control

    EFFICIENT

    • Fully condensing one-piece heat exchanger
    • Wireless cascade of up to 8 units. Multiple cascade configurations available.
    • DHW recirculation pump control eliminates the need for an external timer
    • Qualifies for top-tier energy rebates. Check your local utility for rebate opportunities.
    • Ultra low NOx / low greenhouse gases
    • Up to 5.2 GPM continuous at a 70˚F rise
    • Advanced temperature control

Technische Spezifikation
  • Referenznummersft-199-1-superflow-condensing-tankless-water-heater
  • ProduktfamilieWater Heater
  • ProduktgruppeSFT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA