Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    Google-Übersetzung,
    CERALOOK SL WASCHTISCHMISCHER RMTD AUSZIEHBRAUSE 1 Funktion SEITENGRIFF CHROM BLAU START CHROM MENA
    Spezifikation
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 6lpm, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, Shank Fixation, Chrome finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD643
    • ProduktfamilieCERALOOK
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)361
    • Breite (mm)119
    • Tiefe (mm)264
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
    Afghanistan
    Ägypten
    Bahrain
    Irak
    Iran
    Israel
    Jemen
    Jordanien
    Katar
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palästina
    Saudi-Arabien
    Syrien
    Türkei
    Vereinigte Arabische Emirate