Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X70 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X70 WITH LEGSET

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    I.lifeRechteckige Badewanne 170x70 mit Beinset
    Spezifikation
    • I.lifeRectangular Bath Tub 170x70 with legset - White
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0446
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeBath
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit