Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    ​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    Linda - X 175cm x 85cm Freistehende Solid Surface Badewanne

    Spezifikation
    • Linda - X 175cm x 85cm freistehende Mineralwerkstoff-Badewanne mit Clicker-Ablauf und integriertem Schlitzüberlauf

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4626
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)495
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)1740
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)184
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit