Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ Duschwanne, IdealSolid+, 3 cm Höhe, quadratisch, mit Ablauf in der Mitte, mit Abdeckablauf.
    Spezifikation
    • UltraFlat S+ Duschwanne, IdealSolid+, 3 cm Höhe, quadratisch, mit Ablauf in der Mitte, Ablaufabdeckung aus Edelstahl, 90 mm Ablaufsystem separat zu bestellen, Antislip.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5618
    • ProduktfamilieUltraflat S+
    • ProduktgruppeShower Tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)48.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika