Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm
Waschtisch 600 mm

    Waschtisch 600 mm

    STRADA Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 20, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell’imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 60
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK0778
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWall-hung wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit