Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Google-Übersetzung,
Mit hartem Sitz Nr. 94621. Befestigungsserie Nr. 61005 inklusive. Wir empfehlen eine Sitzhöhe von 420 mm. Befestigungsschrauben Nr. 61001 sind separat zu bestellen, wenn keine Halterung verwendet wird (bei Wandbefestigung). Das Produkt erfordert eine Wandstärke von mindestens 30 mm. Riegelabstand 180 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7462101101
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)570
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit