Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

iN199 Neuron Slim Design Commercial Tankless System

Google-Übersetzung,

Das NEUE iN199 Neuron

Die neueste Ergänzung der Neuron-Reihe wurde speziell für alle Warmwasserbereiter ohne Durchlauferhitzer entwickelt, die Erdgas oder Propan verwenden und einen 120-Gallonen-Tank verwenden. Der iN199 von Intellihot wird Gewerbeimmobilien jährlich bis zu 40 % ihrer Energiekosten einsparen und die Treibhausgasemissionen um 40 % reduzieren. Der iN199 ist die perfekte tanklose Lösung für Gewerbeimmobilien, die zuverlässiges Warmwasser zu einem erschwinglichen Preis ohne zu wartenden Tank wünschen.

Die Systeminstallation ist schneller, einfacher und kostengünstiger als bei herkömmlichen Warmwasserspeichern.

iN199-Funktionen:

  • 199.950 BTU/h.
  • Flexibel-schwimmendes Design, spannungsabbauend und temperaturwechselbeständig
  • Multi-Unit – Masterlose Kaskadierung mit gemeinsamer Entlüftung
  • Gasdruck - Arbeitet mit einem Gasdruckbereich von 2,5" - 14" WC
  • 7-Zoll-Farb-Touchscreen – Zugriff auf kritische Echtzeitdaten, Fehlerbehebung, Verschleiß von Teilen und mehr
  • Direkte Mobilfunk-LTE-Konnektivität (überwacht rund um die Uhr KOSTENLOS für 2 Jahre)
  • Entworfen und gebaut in den USA
  • Schneller Versand von unserem Werk zu Ihrem Lager oder Ihrer Baustelle!
  • Gewicht: 266 Pfund.

Zusatzfunktionen

Gasdrucksensor – Beheben Sie Probleme mit der Gasinstallation vor Ort

Wasserdrucksensor – Eliminiert Startfehler der Pumpe

Pumpensteuerung durch Steuerplatine – Automatische Pumpensteuerung

Steuerplatine OTA – Mit Software-Backup

Touchscreen-Display der Intelligent Series – Erhöhter Speicher für Bildschirme

Intelligente Fehler/Warnungen – Die Software identifiziert die wahrscheinlichste Ursache

Spezifikation
  • Type: Indoor, Floor Mounted, On-Demand Water Heater

    Fuel: Preset for NG / LP convertible without additional parts

    Minimum Input (BTU/hr): 30,000

    Maximum Input (BTU/hr): 199,950

    Maximum Output (BTU/hr): 191,950

    Thermal Efficiency: 96%

    Turn Down Ratio (TDR): 7:1

    Water Inlet / Outlet Connections: 1-1/2” NPT

    Gas Inlet Connection: 3/4” NPT

    Condensate Drain Connection: 3/4” NPT panel mount

    Maximum Condensate Flow Rate (GPH): 3.6

    Unit Dimensions H X W X D (Inches): 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)

    Service Clearances: 4" on the back, 6” on the top, 21" on the front, and 6” on the sides

    Unit Weight (LBS): 266 LBS

    Shipping Crate Dimensions H X W X D / Weight: 85 X 29.5 X 27 (Inches) / 366 (LBS)

    Venting Type: Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)

    Venting Materials (USA): Sch. 40 PVC, Sch. 80 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel

    Venting Materials (Canada): Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)

    Vent Size (Diameter): 3” Ø

    Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent*: 195 FT

    Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent*: 95 FT

    * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow

    Ignition: Electronic Spark Ignition

    Temperature Range: 100°F – 190°F

    Temperature Stability: +/- 4°F (During Demand)

    Installation Location Ambient Temperature: 40°F – 130°F

    Safety: Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing

    Water Pressure Min / Max (PSIG): 30 / 160

    NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire): 2.5” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    NG/LP - Maximum Static Gas Pressure: 14” WC (set Gas regulator to 8” WC for NG 11” WC for LP)

    Gas Regulator Pressure Set To: 8” WC for NG, 11” WC for LP

    Electrical: 120V AC, 60 Hz

    Power Consumption: Max 9 Amps, 10W (Standby)

    Internal Water Volume (gallons): 1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummeriN199
  • ProduktfamilieNeuron
  • ProduktgruppeCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-31 29 11
  • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit