Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System
iN401 Slim Design Commercial Tankless System

    iN401 Slim Design Commercial Tankless System

    Google-Übersetzung,

    Kommerzieller Durchlauferhitzer auf Abruf

    HAUPTMERKMALE

    • Mehrere Wärmetauscher aus Edelstahl (316L).
    • Flexibel-schwimmendes Design, spannungsabbauend und thermisch
    stoßfest
    • Eingebaute Redundanz – Mehrere Wärmekraftmaschinen mit individuellen Steuerungen
    • Multi-Unit – Masterlose Kaskadierung mit gemeinsamer Entlüftung
    • Gasdruck – Arbeitet in einem Gasdruckbereich von 2,5 Zoll bis 14 Zoll Wassersäule
    • ASME-HLW-konform
    • Entworfen und gebaut in den USA
    • 7-Zoll-Farb-Touchscreen – Zugriff auf Nutzungsdaten, Fehlerbehebung und Verschleiß von Teilen
    • Direkte Cell-LTE-Konnektivität

    LEISTUNG

    • Turndown-Verhältnis von 13,3:1 pro Einheit.
    • Kaskadieren Sie bis zu 2 Einheiten mit gemeinsamer Entlüftung für insgesamt
    über 1.600 MBH und ein Turndown-Verhältnis von 53:1

    Stichwort: Tanklos

    Spezifikation
    • Type Indoor, Commercial, Floor Mounted, On-Demand Tankless Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible without additional parts
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 399,999
      Maximum Output (BTU/hr) 375,999
      Thermal Efficiency 94%
      Turn Down Ratio (TDR) 13.3:1
      Water Inlet / Outlet Connections 1-1/2” NPT
      Gas Inlet Connection 1-1/2” NPT
      Condensate Drain Connection 3/4” PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 2.8
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.5 X 20 X 20 (15 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 1” on all sides, 6” on the top, 12” in the front
      Weight (LBS) 345 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only, room air)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 4” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 250 FT
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 125 FT
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor, Blocked
      Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5” (non-corrugated, black iron)
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption Max 9.5 Amps, 16W (Standby)
      Internal Water Volume (gallons) 1

      Tankless

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeriN401
    • ProduktfamilieNeuron
    • ProduktgruppeCommercial Tankless System - Free Standing Slim Design
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit