Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications
iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    iQ251D Deionized Commercial Tankless System for Industrial Applications

    Google-Übersetzung,

    Kommerzieller Durchlauferhitzer auf Abruf

    HAUPTMERKMALE

    • Industriequalität – entwickelt für deionisiertes RO-Wasser
    • Robuster handelsüblicher Wärmetauscher aus Edelstahl 316L, widersteht hochkorrosivem deionisiertem Wasser
    • Flexibler Wärmetauscher, der für schnelle Temperaturänderungen und kontinuierliche EIN-AUS-Zyklen mit minimaler Belastung ausgelegt ist
    • Hohe Leistung (73 kW) in einem kleinen Paket im Vergleich zu elektrischen Warmwasserbereitern. Keine Notwendigkeit für 440 V oder mehr Ampere
    • ASME-HLW-konform
    • Branchenbeste 10-jährige kommerzielle HX-Garantie
    • 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen – Zugriff auf Nutzungsdaten, Fehlerbehebung und Verschleiß von Teilen
    • Wi-Fi-Konnektivität

    LEISTUNG
    • Turndown-Verhältnis von 8,3:1 pro Einheit.
    • Kaskadieren Sie bis zu 10 Einheiten mit gemeinsamer Entlüftung für insgesamt über 2500 MBH und ein Gesamt-Turndown-Verhältnis von 83:1

    Spezifikation
    • Type Indoor/Outdoor, Wall Hung, Fully Condensing, Commercial, Tankless On-Demand Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum / Maximum Input (BTU/hr) 30,000 / 251,000
      Maximum Output (BTU/hr) 240,960
      Thermal Efficiency 96%
      Dimensions H X W X D (Inches) 26.2 X 17.7 X 15 (3.9 CU. FT)
      Weight (LBS) 90 LBS
      Water Inlet / Outlet Connection 3/4” NPT, Stainless 316L
      Gas Inlet Connection 3/4” NPT
      Minimum Flow Rate for Activation 0.6 GPM
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Venting Type Direct Vent (2 pipe – intake & exhaust), Power Vent (1 pipe – exhaust only)
      Venting Materials Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Max 3” Vent Length – Single Pipe / Power Vent 130 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Max 3” Vent Length – Two Pipe / Direct Vent 65 ft, deduct 5 ft per 90° elbow
      Common Venting Yes
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature
      Monitor, Blocked Vent Detector, Water Shut-Off Valve, 2X10A Fuse, Dual Flame Sensing, Flue Damper
      Water Pressure Min / Max (PSI) 30 / 160
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 1/2”
      (non-corrugated, black iron)
      6”
      NG/LP – Minimum Static Gas Pressure 3/4”
      (non-corrugated, black iron)
      2.5”
      NG/LP – Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption 500W (Max 4.2 Amps), 8W (Standby)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeriQ251D
    • ProduktfamilieDeionized
    • ProduktgruppeCommercial Tankless System - Wall Hung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit