Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Easy wall mounted waste
Intra
Archiviert

INTRA Easy wall mounted waste

Wall mounted waste holds 6.5 gal. [24.8 liters] of dry solid waste. Receptacle includes four (4) interior hooks for hanging a reusable heavy gauge vinyl liner bag with grommets. Receptacle is screw mounted to wall through keyhole slots on back of unit and is theft resistant after nstallation of concealed locking screw.
Spezifikation
  • Unit is emptied by removing either disposable bag (supplied by others) or reusable liner bag (available separately) to empty into appropriate bulk collection container. Liner bag is washable and reusable and replacements are available should they be required (specify 58-PY). screws, specific chosen for wall type. Medium Capacity Waste Receptacle shall hold 6.5 gal. [24.8 liters] of dry solid waste and shall be 22 gauge type 304 stainless steel alloy 18-8. All exposed surfaces shall have a satin finish and be protected during shipment by PVC film easily removable after installation. Vertical front edges shall be rounded to 1/2" [13] radius for passer-by safety. Unit shall have no exposed fastening devices or spot welded seams and shall have hemmed top lip for user safety. Receptacle shall have four (4) interior hooks for hanging a reusable heavy gauge vinyl liner bag with grommets (to order replacements specify model 58-PY). Receptacle shall be screw mounted to wall through keyhole slots on back of unit and shall be theft resistant after installation of concealed locking screw.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASI0828
  • ProduktfamilieHygiene products
  • Produktgruppe351
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)432
  • Breite (mm)356
  • Tiefe (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)3.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
  • Klassifizierung11 82 13
  • Format2014TitelSolid Waste Bins
  • OmniClassNummer23-21 17 11
  • OmniClassTitelInterior Waste Bins
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit