Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
106

106

Google-Übersetzung,
"Einfacher Leuchtkasten". Eine einfache Entscheidung, wenn das Budget knapp ist. Die Produktreihe 106/216 ist eine funktionale und zugängliche Reihe, die geeignet ist, wenn Sie etwas Einfaches mit einem optimalen Verhältnis von Preis, Einheitlichkeit und Lichtleistung suchen. Es ist eine preisgünstige Alternative zum klassischen Leuchtkasten. Es lässt sich in wenigen Minuten montieren und ist in vielen Formen und Befestigungsmöglichkeiten erhältlich.
Spezifikation
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer106
  • ProduktfamilieGeneral
  • ProduktgruppeGeneral
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSlowenien
  • Hergestellt inSlowenien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000030
  • ETIM-NameAccessories for lighting
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien