Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP
Biba DROP

    Biba DROP

    Google-Übersetzung,

    Winzige Raffinesse

    Ob einzeln oder in einer harmonischen Komposition – Biba verleiht jedem Raum einen eleganten Touch. Planen Sie ein stilvolles Restaurant, eine minimalistische Hotellobby, eine skandinavisch inspirierte Bar, ein urbanes Einkaufserlebnis oder sogar Ihr Esszimmer zu Hause? Dann ist Biba die richtige Wahl und passt sich Ihrem Geschmack an.

    Kombinieren Sie Formen und Farben zu einer endlosen Verschmelzung von Möglichkeiten, die Sie von schlicht und raffiniert zu einer Leuchtenkomposition führen, die Ihren Ideen freien Lauf lässt.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBiba_DROP
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBiba
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)117
    • Breite (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring