Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Etea DI

Etea DI

Google-Übersetzung,

„Details machen den Unterschied“

Die klassische Plafoniere ist so vertraut geworden, dass kaum jemand darüber nachdenkt, wie sie verbessert werden kann. Wir haben gesagt, warum nicht?

Es gab einen leeren Raum zwischen zu billig und überdesignt auszusehen. Indem wir alles Unnötige weggelassen haben, haben wir die grundlegendste Form, große Einheitlichkeit und verbesserte Modularität erreicht. Etea ist gut gestaltet und erschwinglich.



Spezifikation
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEtea_DI
  • ProduktfamilieGeneral
  • ProduktgruppeEtea
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)103
  • Breite (mm)285
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSlowenien
  • Hergestellt inSlowenien
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000030
  • ETIM-NameAccessories for lighting
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien