Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flea L
Flea L
Flea L

    Flea L

    Google-Übersetzung,
    Deko-Spot „Funkelnde Lichter“ Es gibt Räume, die brauchen nicht viel Licht, sondern nur ein Lichtgefühl. Flea repräsentiert einen Bereich mit niedrigem Lichtniveau, der viele Anwendungsmöglichkeiten bietet, wie z. B. eine besondere Atmosphäre im Wellnessbereich, Akzent auf Regalen, Nachtbeleuchtung und vieles mehr. Sie sind klein und genau das ist ihr größter Vorteil.
    Spezifikation
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlea_L
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeFlea
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)39
    • Tiefe (mm)39
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit