Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI
Gyon RI

    Gyon RI

    Google-Übersetzung,

    "Mehr ist mehr"

    Voll flexibel, vielfältig anpassbar, alles effizient.

    Die Möglichkeit endloser Linien ermöglicht es Ihnen, so weit zu gehen, wie Sie möchten. Dank der Modularität kann die Leuchte so gestaltet werden, wie Sie es möchten und in verschiedene Richtungen gehen. Dies ist nur der Anfang dessen, was Sie mit Gyon erschaffen können. Hervorragende Leistung plus maßgeschneiderte Längen sind das perfekte Rezept für Ihre modulare Lösung, um die bestmögliche Passform und ein hervorragendes Endergebnis zu finden. Wie Sie die Lichtlinien kombinieren, bleibt Ihnen überlassen, wie es sich gehört.

    Spezifikation
    • Installation: Recessed trim-less (RI). 

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD). 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      IP protection: 44 (single version), 20 (line version).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyon-ri
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeGyon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)56
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit