Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV
Hunter RV

    Hunter RV

    Google-Übersetzung,
    Eingelassener, randloser oder sichtbarer Zierpunkt ''Call to Action''. Moderne Einzelhandelsgeschäfte können es sich nicht leisten, einheitlich zu sein. Um die gewünschte Reaktion der Käufer zu provozieren, müssen Bereiche mit hohem Verkaufspotenzial richtig aufgewertet werden. Hunter Spot wurde entwickelt, um Ihre Produkte hervorzuheben und Ihnen dabei zu helfen, ein wünschenswertes Gesamtmarkenerlebnis zu schaffen. Entwurf: Gigodesign
    Spezifikation
    • Installation: recessed visible trim (RV). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately.1 IP protection: 20.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHunter_RV
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeHunter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring