Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S
Hunter S

    Hunter S

    Google-Übersetzung,
    Abgehängter Scheinwerfer ''Call to Action''. Moderne Einzelhandelsgeschäfte können es sich nicht leisten, einheitlich zu sein. Um die gewünschte Reaktion der Käufer zu provozieren, müssen Bereiche mit hohem Verkaufspotenzial richtig aufgewertet werden. Hunter Spot wurde entwickelt, um Ihre Produkte hervorzuheben und Ihnen dabei zu helfen, ein wünschenswertes Gesamtmarkenerlebnis zu schaffen. Entwurf: Gigodesign
    Spezifikation
    • Installation: suspended (S). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHunter_S
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeHunter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1680
    • Breite (mm)133
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien