Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV

    Kalis RV

    Google-Übersetzung,

    Wie das kleine Schwarze, für jeden Anlass

    Kalis Familiensortiment ist so universell und flexibel, dass
    auch bei Wiederholung des gleichen Produktes, Individualität
    und Originalität kann bei Projekten erreicht werden.

    Die Grundform, die die Erstellung von ermöglicht
    unendliche muster, die fähigkeit zu passen und es ist sorgfältig
    entworfene Details geben Kalis das Potenzial dazu
    werden Sie zu einem Ihrer Favoriten.

    Spezifikation
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKalis_RV
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeKalis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit