Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO
Narro PRO

    Narro PRO

    Google-Übersetzung,
    „Gar nicht rund“ Aus eckigen Gründen einfach das Beste. Verbesserte Lichtqualität und hohe Leuchteneffizienz sind die Hauptvorteile von Narro. Sie garantiert eine hohe Funktionalität und eine hervorragende Lichtverteilung. Dank vieler innovativer Features wird der Wirkungsgrad optimiert, die Installation geht schnell und einfach. Hochwertiges Material, energiesparende Technologie und verschiedene Oberflächen machen Narro zur idealen Beleuchtungslösung für öffentliche und geschäftliche Bereiche.
    Spezifikation
    • Installation: recessed. Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from aluminium, powder coated. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNarro_PRO
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeNarro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien