Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS

    Nitor PRO AS

    Google-Übersetzung,
    „Einfach effizient“ Effizienz geht weit über Energiesparen hinaus. Das klassische Downlight wurde grundlegend verbessert und überarbeitet. Mit kompromissloser Leistung, maximaler Effizienz und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ist er aus (fast) jedem Projekt nicht mehr wegzudenken. Es ist auch eine Gelegenheit zum Lampenwechsel, bei der der Energieverbrauch um bis zu 70 % gesenkt und eine schnelle Amortisationszeit erreicht werden kann. Zudem ist der Leuchtentausch bei gleichem Durchmesser schnell und sauber, ohne zusätzliche Deckenarbeiten.
    Spezifikation
    • Installation: recessed ceiling with visible trim.
      Light source: high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.
      Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. 
      Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate (funnel from aluminium for AS and HC version), powder coated.
      Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C.
      Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Wide range of different symmetric and asymmetric optics.
      Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD).
      Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire.
      IP protection: 20.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNitor_PRO_as
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeNitor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring