Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S
Pipes Tube Single S

    Pipes Tube Single S

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    „Wirkung pur“. Jeder Raum sollte etwas Faszinierendes und damit Kostbares haben. Pipes Tube soll den Raum aufwerten. Als starkes Dekorationselement zieht es die Blicke auf sich. Dennoch ist seine Form einfach genug, um sich in die Umgebung einzufügen. Eine Vielzahl von Größen und Farben ermöglicht es Ihnen, kreativ in Kompositionen zu sein und jedem Raum eine persönliche Note zu verleihen.
    Spezifikation
    • Installation: suspended (S). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options, different luminaire heights. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable for S version. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPipesTube_single_S
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppePipes Tube
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit