Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV

    Pipes RV

    Google-Übersetzung,
    "Total reaktionsschnell"! Fokus als Sache der Wahl. Eine Reihe von LED-Einbauspots bringt Effizienz und Individualität zusammen. Mit einer großen Auswahl an Farbkombinationen, Leistungsoptionen und Größen ist Pipes R ein Spot, der sich diskret einfügen oder zu einem auffälligen Element im Raum werden kann. Das Konzept »Weniger ist mehr« ging über das Design selbst oder die Art und Weise, wie ein Raum genutzt wird, hinaus. Jede einzelne Produktkomponente wurde optimiert, um Pipes R hocheffizient und erschwinglich zu machen. Design: Serge & Robert Cornelissen
    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 390 lm - 6559 lm

      LED colour: 827, 830, 835, 840, 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: Remote

      Optics: 15°, 20°, 24°, 27° HC, 30°, 37°HC, 40°, 43° HC, 55°, 56°, 60°, 62°

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPipes_RV
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppePipes R
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring