Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco

    Pyrymyd Deco

    Google-Übersetzung,

    Ökofreundlich

    Vergessen Sie endlich unansehnliche Akustikdecken! Pyrymyd ist ein fortschrittliches All-in-One-Produkt, mit dem Sie vielfältige Szenarien und individuelle Mikro-Atmosphären gestalten können. Daher ist es die perfekte Wahl für Büros und große, offene Räume.

    Die umweltfreundlichen 3D-Akustikpaneele bestehen zu 100 % aus recycelbaren Fasern und gewährleisten so eine umweltfreundliche Akustik. Darüber hinaus sorgen sie für eine effiziente und gleichmäßige Lichtverteilung.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 504 - 984 lm

      Power: 12 W

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 5

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Stain prismatic lens dome for uniform light distribution

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpyrymyd-deco
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppePyrymyd
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)598
    • Tiefe (mm)598
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit