Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acousto Round S
Acousto Round S
Acousto Round S
Acousto Round S
Acousto Round S
Acousto Round S
Acousto Round S
Acousto Round S
Acousto Round S

    Acousto Round S

    Google-Übersetzung,

    Hält Geräusche niedrig

    In einem offenen Arbeitsbereich gibt es nichts Ärgerlicheres als Geräusche, die Sie nicht hören möchten. Aber hier kommt Acousto und es ist hier, um etwas zu ändern. Acousto ist eine Leuchte mit Akustikpaneelen, die eine hervorragende Schallabsorption bieten und Ihren Bereich nicht nur ruhiger, sondern auch privater machen.
    Denken Sie an Acousto, wenn Sie große und offene Räume mit überwiegend harten Oberflächen und einem Echo schaffen oder wenn Sie einfach nach einer anderen und umweltfreundlichen Lösung suchen. Und dabei denken wir an MOSSwall®-Paneele, die nicht nur helfen, den Lärm zu absorbieren, sondern auch die Natur ins Haus bringen und wartungsfrei sind. Wie cool ist das?

    Spezifikation
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon or MOSSwall® central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracousto_round_s
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeAcousto
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring