Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole
Black Hole

    Black Hole

    Google-Übersetzung,

    Extremphänomen

    Dies ist die Geschichte, wie das Licht aus dem Schwarzen Loch seinen Weg fand, um Ihren Raum zu erhellen. Das Schwarze Loch ist die perfekte Leuchte für all Ihre Bereiche – ob Zuhause, im Büro oder in der Gastronomie. Aufgrund seiner Größe und seines unverwechselbaren Aussehens kann es unmöglich unsichtbar bleiben.

    Es ist multifunktional. Es bietet verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten. Die Akustikoberfläche reduziert Geräusche und verbessert die Sprachverständlichkeit. Mit dem integrierten Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, und sein elegantes Design verleiht Ihrem Raum einen Hauch von Luxus. Nicht zuletzt kann die von ihm geschaffene Atmosphäre Ihnen helfen, den Ausweg zu finden, wenn Sie sich in einem tiefen Loch gefangen fühlen.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 4414 lm - 4840 lm

      Led colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90;

      Power: 58, 50 W

      Material: Perforated eco leather acoustic cover

      Possibility of integrated Bluetooth loudspeaker

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblack-hole
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBlack Hole
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)416
    • Breite (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures