Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camay S
Camay S
Camay S

    Camay S

    Google-Übersetzung,
    "Zeitlose Eleganz". Manche wollen es glasig und edel. Die Inspiration hinter der Camay-Reihe war die Schaffung eines Glaselements, das zu moderner Architektur passt und den neuesten Trends im Innendesign folgt. Mit seiner zeitlosen Note, eleganten Form und Details ist Camay immer eine perfekte Wahl in Büros, Geschäften, Hotels oder Wohngebieten.
    Spezifikation
    • Installation: suspended (S). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (S), direct-indirect (SDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamay_S
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeCamay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit