Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended

    Dawn Suspended

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Morgenlicht

    Dawn ist die perfekte Leuchte für alle Romantiker, die das sanfte Licht der frühen Morgendämmerung lieben. Anders als andere Leuchten, deren Lichtquelle sich in der Mitte befindet, verbirgt Dawn ihre Lichtquelle hinter dem Rand und erzeugt so ein sanftes, gleichmäßiges Licht, vergleichbar mit der Morgendämmerung.

    Dawn besticht durch elegante Details wie einen einteiligen Rahmen, ein filigranes Kantendesign und ein komplett cleanes Interieur ohne sichtbare Elemente. Diese Leuchte beweist Liebe zum Detail, indem sie beispielsweise ein Stromkabel in ein attraktives Gestaltungselement verwandelt. Sie ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man ein gewöhnliches Dekorationsprodukt zu einem einzigartigen Lichterlebnis aufwertet.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdawn_s
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDawn
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring