Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic
Conic

    Conic

    Google-Übersetzung,

    Es ist überhaupt kein Spachtel erforderlich

    Wenn Sie einen Platz auf einer höheren Ebene wünschen, wählen Sie Conic. Es zeichnet sich durch prestigeträchtige Oberflächen, eine große Farbpalette und ein klares Aussehen aus.

    Conic zeichnet sich vor allem durch seinen innovativen, einfachen und sauberen Einbau in fertige Gipsdecken aus, mit Werkzeugen in Standardgrößen und ohne Spachtelarbeiten.

    Entwurf: Serge Cornelissen

    Spezifikation
    • Optics: 20°, 30°, 55°
      Power: 5 W
      Led colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90


      ADJUSTABLE
      Luminaire luminous flux:
      544 - 626 lm

      FIXED
      Luminaire luminous flux:
      531 - 611 lm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconic
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeConic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment