Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Demi C HMP 4 w blind

Demi C HMP 4 w blind

Google-Übersetzung,

„Büro-Erwecker“.

Volle Flexibilität bei der Raumaufteilung. Jedenfalls überall.

Demi ist eine hochwertige Beleuchtungslösung für Bürogebäude. Es bietet maximale Effizienz und überall eine gleichmäßige Ausleuchtung. Es ist perfekt für Bereiche, in denen Sie maximale Flexibilität bei der Raumgestaltung benötigen oder wenn das endgültige Layout noch nicht bekannt ist. Der universelle Leuchtenkörper kann in Gipskarton- oder Moduldecken eingebaut werden und sorgt so für die beste Anpassung an die Innenraumgestaltung.

Spezifikation
  • Installation: recessed (R).

    Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

    Optic: satin silver coated aluminium louvre (HMP).

    Body: steel sheet, powder coated. 

    Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

    IP protection: 20. 

    Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdemi_C_hmp_4_blind
  • ProduktfamilieGeneral
  • ProduktgruppeDemi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSlowenien
  • Hergestellt inSlowenien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000030
  • ETIM-NameAccessories for lighting
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien