Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S

    Futon O S

    Google-Übersetzung,

    Ein leuchtender Ring

    Bringen Sie Ihre Wände zum Strahlen.

    Diese neue Version von Futon ist eine auffällige Ambienteleuchte für jede Art von Wand oder Decke. Es ist dünn und minimalistisch, mit sanfter Beleuchtung im Inneren des Profils, die einen faszinierenden Lichtring erzeugt. Es schafft eine völlig neue Atmosphäre mit unterschiedlichen Hintergründen.

    Entworfen von: Lorenzo Truant

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 1010 - 2215 lm
      LED colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power:
      14W
      Installation:
      Suspended

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfuton-o-s
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeFuton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment