Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S
Futon Acoustic S

    Futon Acoustic S

    Google-Übersetzung,

    Nachtstille

    Verabschieden Sie sich vom Lärm.
    Es ist ein Lebensretter für alle Projekte, bei denen Sie einzigartige Ambientebeleuchtung, Funktionalität der Akustik und trendige Farben kombinieren möchten. Futon verbessert die Sprachverständlichkeit und schafft dank der Lichtquelle, die den Akustikstoff beleuchtet, ein ansprechendes Ambiente.

    Entworfen von: Lorenzo Truant

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 510 - 1425 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 14W
      Installation: Suspended
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfuton_s
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeFuton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring