Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal

    Issa S Horizontal

    Google-Übersetzung,

    Große, offene Räume verdienen eine stilvolle Gestaltung.

    Issa ist ein Opalröhrchen, das über seine gesamte Länge glänzt. Ein einheitlicher Durchmesser und verschiedene Größen ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

    Sie sorgt für eine angenehme Allgemeinbeleuchtung großer, offener Räume, Treppenhäuser und Hallen und verleiht ihnen gleichzeitig einen Hauch von Eleganz. Dank ihrer glatten, milchigen Oberfläche und ihrer imposanten Größe wirkt sie auch im ausgeschalteten Zustand wie ein dekoratives Element.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 760 - 4901 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerissa-sh
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeIssa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien