Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S

    Nola S

    Google-Übersetzung,

    Nola – Lonas kleine Schwester

    Weiches Licht muss nicht unbedingt in einem großen Produkt vorhanden sein

    Stellen Sie seine geringe Größe in Frage und integrieren Sie es in Lichtkompositionen, die der Architektur folgen, um Menschen Orientierung zu geben oder die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was gesehen werden muss.

    Und als ob es noch nicht schon aufregend genug wäre, kann die Schaffung eines einzigartigen Beleuchtungssystems mit Nola noch mehr Spaß machen, wenn Sie es mit seiner größeren Schwester Lona kombinieren und ein elegantes Detail erhalten, das den wichtigen Teil der Architektur hervorhebt, oder es mit linearen Leuchten kombinieren eine diskrete Führung durch den Raum schaffen. Es handelt sich um eine Leuchte, die problemlos den Rhythmus Ihrer Architektur einfängt, sie mit Spannung bereichert und jedes Herz höher schlagen lässt.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 600 lm - 1495 lm

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 935, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately.

      Power supply: 230V 50Hz / 250 - 500mA.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernola-s
    • ProduktfamilieGeneral
    • ProduktgruppeNola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-02
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures