Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR

    Pixy C/W & BAR

    Google-Übersetzung,

    Authentisch magnetisch

    Pixy ist nie statisch, sondern immer flexibel. Das macht es zur perfekten Wahl für Restaurants und Bars, wo Tische täglich umgestellt werden. Mit einem kleinen Carbonstab und einem Magneten lässt sich das Licht im Handumdrehen bewegen und ausrichten – ganz ohne Leiter. Wir finden, dass Pixy in Gruppen besonders schön wirkt. Kombinieren Sie die Lichtkompositionen immer wieder neu.

    Spezifikation
    • Product range:

      • Pixy C/W
      • Pixy C/W with integrated driver
      • Pixy BAR 3x, 5x

      Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Installation: Ceiling or wall

      Driver: DALI-2, FO - Fixed output - on/off or without driver

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpixy-c-w
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppePixy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures