Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T

    Rylo T

    Google-Übersetzung,

    Außergewöhnlicher Lichtkomfort

    Rylo ist kein gewöhnliches Downlight. Mit seiner speziellen Optik bietet es hohen Sehkomfort und erzeugt eine kreisförmige Lichtabstrahlung.

    Es ist unauffällig. Die Lichtquelle ist verborgen, und Sie sehen nur reines Licht ohne jegliche Blendung. Es ist universell einsetzbar und perfekt für alle Räume und Projekte.

    Eine Leuchte fürs Leben

    Klares, zeitloses Design, hoher Sehkomfort, perfekte Verschmelzung mit dem Raum und minimalistisches Aussehen machen sie zu einer Leuchte, an der Sie sich nie sattsehen werden.

    Spezifikation
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Mounting: Track mounted
      Luminaire luminous flux: 305 lm - 1519 lm
      Power:
      6 - 15 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrylo-t
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeRylo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit