Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ
Vitka FQ

    Vitka FQ

    Google-Übersetzung,

    Vitka - Dünne Linie

    Vitka muss nicht neben dicken Leuchten rumhängen, nur um dünn auszusehen. Es ist dünn!

    Man sagt, es sei ein schmaler Grat zwischen Eleganz und Selbstvertrauen, aber wir sagen, dass es überhaupt keinen Grat geben muss, man kann das alles zusammen haben. Dank seiner Anwendungsflexibilität und Lichtsteuerung gehört Vitka zu unseren erstklassigen Ambienteleuchten.

    Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Vitka bei der Gestaltung eines Büros, Empfangsbereichs, von Gastgewerbeeinrichtungen oder zu Hause und seien Sie auf eine große Überraschung mit einer so kleinen Leuchte gefasst. Und das ist der schmale Grat, über den alle reden.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 444 lm - 1109 lm

      Led colour: 827, 830, 840

      Installation: Floor standing (F).

      Dimensions: H (mm): 900, 1600


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Table/floor version are supplied with universal plug-in driver.

      Complete with: 1,5 m long plug-in power supply cable.

      Driver: TD (gesture control)

      Driver position: Universal plug

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervitka_fq
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeVitka
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring