Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S

    Vitka S

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Vitka - Dünne Linie

    Vitka muss nicht neben dicken Leuchten rumhängen, nur um dünn auszusehen. Es ist dünn!

    Man sagt, es sei ein schmaler Grat zwischen Eleganz und Selbstvertrauen, aber wir sagen, dass es überhaupt keinen Grat geben muss, man kann das alles zusammen haben. Dank ihrer Anwendungsflexibilität und Lichtsteuerung gehört Vitka zu unseren erstklassigen Ambienteleuchten.

    Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Vitka bei der Gestaltung eines Büros, Empfangsbereichs, von Gastgewerbeeinrichtungen oder zu Hause und seien Sie auf eine große Überraschung mit einer so kleinen Leuchte gefasst. Und das ist der schmale Grat, über den alle reden.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 681 - 1212 lm

      Led colour: 827, 830, 840, 930, 940

      Installation: Suspended (S).

      Dimensions: L (mm): 1240, 1540, 1740
      SH (mm): 1500, 3000

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Suspended versions with LD/RD250 ceiling cup are supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Complete with: Adjustable cord suspension and pre-fitted power cable available in length 1,5 m or 3 m.

      Driver: DALI, FO

      Driver position: Ceiling cup, Remote


    Technische Spezifikation
    • Referenznummervitka_s
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeVitka
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring